HUBBELL CANADA
Image of HBL2710ST Twist-Lock® EdgeConnect™ Prise avec borne à ressort, 30A, 125/250V, HBL2710ST

Twist-Lock® EdgeConnect™ Prise avec borne à ressort, 30A, 125/250V, HBL2710ST

OU

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL2710ST

Twist-Lock® EdgeConnect™ Prise avec borne à ressort, 30A, 125/250V, L14-30R.

  • Temps de terminaison plus rapide
  • Pas besoin de tournevis ni de clé dynamométrique
  • La borne à ressort élimine le relâchement des brins
  • Face en nylon résistant aux chocs et aux abus
  • Le codage couleur de la face en fonction de la tension facilite le repérage et l'accouplement des dispositifs appropriés.