text.skipToContent text.skipToNavigation

HBL2720ST

Par Hubbell Wiring Device-Kellems 

ID catalogue : HBL2720ST

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
ID catalogue :  HBL2720ST
LKG RCPT, 30A 3P 250V, L15-30R, BK, SPRING TERM

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Nombre de pôles 3
Type d’article 30A, 250V AC Twist-Lock Receptacle with Spring Termination
UPC 783585788555

Dimensions

Dimensions 3.28 in x 1.7 in x 1.468 in
Hauteur 1.468 in
Largeur 1.7 in
Longueur 3.28 in

Évaluations électriques

Courant nominal 30 A
Tension nominale 250 VAC

Lié au chef d'orchestre

Calibre des fils 14 AWG - 10 AWG solid, 14 AWG - 8 AWG stranded (including compact stranded)
Nombre de fils 4

Logistique

Quantité dans l’emballage 30

Ressources/téléchargements

Spécifications

Manuel d’installation/d’instructions (IOM)

Vidéos