Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: GFHW23115
Interrupteurs de circuit de fuite à la terre (GFCI) - Pour les installations non résidentielles, toutes les prises installées dans des emplacements non résidentiels spécifiés dans l'article 210.8(B)(1) à (10) de NEC® doivent être dotées d'une protection par interrupteur de circuit de fuite à la terre pour le personnel. Ces zones comprennent : (1) salles de bains (2) cuisines (3) toits (4) extérieurs (5) éviers (à moins de 6 pieds du bord) (6) endroits humides intérieurs (7) vestiaires/installations de douche (8) garages /Baies de service (9) Vides sanitaires (10) Sous-sols inachevés. Exigés par le code, les prises situées dans toute zone humide doivent toutes être protégées par des disjoncteurs de fuite à la terre (GFCI) qui arrêtent le flux de courant électrique pour protéger les personnes en présence d'un défaut à la terre. Hubbell propose AUTOGUARD™ et des prises GFCI robustes standard. AUTOGUARD™ est une version d'autotest qui teste automatiquement et en permanence les circuits électroniques. L'unité AUTOGUARD™ comporte une LED verte pour indiquer la « mise sous tension » et une LED rouge qui est à la fois un « indicateur de déclenchement » lorsqu'elle est fixe et un « indicateur de fin de vie » lorsqu'elle clignote. Les modules de détection GFCI fonctionnent en conjonction avec des disjoncteurs magnétiques hydrauliques pour interrompre l'alimentation en cas de défaut à la terre.
Réglage automatique - Alarme sonore