HUBBELL CANADA
Image of GFP1301 Ensemble manuel de DDFT à ampérage élevé 30A, cordon de 2', GFP1301
Discontinué

Ensemble manuel de DDFT à ampérage élevé 30A, cordon de 2', GFP1301

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFP1301

DDFT portatif à ampérage élevé, industriel/commercial, réglage manuel, 30A 120V CA, cordon de 2', niveau de déclenchement 4-6 mA.

  • Mécanisme de verrouillage électromagnétique 
  • se déclenche si la terre et le neutre touchent le côté charge 
  • lumière rouge clignotante et alarme sonore en option 
  • protection du neutre ouvert se déclenche en cas de perte du neutre

Manual Set