HUBBELL CANADA
Image of GFP1312 DDFT à ampérage élevé Portables Auto Set 30A, 25' Cordon, GFP1312
Discontinué

DDFT à ampérage élevé Portables Auto Set 30A, 25' Cordon, GFP1312

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: GFP1312

DDFT portatif à ampérage élevé, industriel/commercial, réglage automatique, 30A 120V CA, cordon de 25', niveau de déclenchement 4-6 mA.

  • Mécanisme de verrouillage électromagnétique 
  • se déclenche si la terre et le neutre touchent le côté charge 
  • lumière rouge clignotante et alarme sonore en option 
  • protection du neutre ouvert se déclenche en cas de perte du neutre

Auto Set