LOH121206
* Image représentative
LOH121206
LOH121206-rightside
LOH121206-back
+3
LOH121206-leftside

NEMA 3R charnière à soulèvement 8 X 6 X 4, acier au carbone - gris

Marque:

Wiegmann

No de catalogue:

LOH080604

NEMA 3R charnière à soulèvement 8X6X4 en acier au carbone - gris.

  • Les corps et les portes sont fabriqués en acier au carbone
  • Capuchon d'égouttement intégré
  • La porte est articulée sur le côté gauche avec des charnières relevables
  • Pas de débouchures
  • Trous de montage à l'arrière de l'enceinte
  • Les portes sont solidement fixées à l'aide d'un loquet cadenassable
  • Des dispositions de mise à la terre sont prévues
  • Poudre de polyester grise ANSI-61 à l'intérieur et à l'extérieur
  • Les panneaux arrière en option sont peints avec une poudre de polyester de couleur blanche.

Détails du produit

Général

Application
  • Designed for use as wiring boxes and junction boxes. Provides protection in
  • outdoor installations against rain, sleet, and snow, or indoors against dripping water.
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
No
Matériau
Carbon Steel
Méthode de montage
Wall Mount
UPC
786725871988

Dimensions

Hauteur
8 in
Largeur
6 in
Profondeur
4 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Enregistré pour certification
  • UL Listed
  • CSA Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage
1