HUBBELL CANADA
LOH121206
* Image représentative
LOH121206
LOH121206-rightside
LOH121206-back
+3
LOH121206-leftside

NEMA 3R charnière à soulèvement 24X20X8 en acier au carbone - gris

Marque:

Wiegmann

No de catalogue:

LOH242008

NEMA 3R charnière à soulèvement 24X20X8 en acier au carbone - gris.

  • Les corps et les portes sont fabriqués en acier au carbone
  • Capuchon d'égouttement intégré
  • La porte est articulée sur le côté gauche avec des charnières relevables
  • Pas de débouchures
  • Trous de montage à l'arrière de l'enceinte
  • Les portes sont solidement fixées à l'aide d'un loquet cadenassable
  • Des dispositions de mise à la terre sont prévues
  • Poudre de polyester grise ANSI-61 à l'intérieur et à l'extérieur
  • Les panneaux arrière en option sont peints avec une poudre de polyester de couleur blanche.

Détails du produit

Général

Application

  • Designed for use as wiring boxes and junction boxes. Provides protection in
  • outdoor installations against rain, sleet, and snow, or indoors against dripping water.

Catalog Number

LOH242008

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Méthode de montage

Wall Mount

UPC

786725407651

Dimensions

Hauteur

24 in

Largeur

20 in

Profondeur

8 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Listed

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements