HUBBELL CANADA
PB-BC
* Image représentative
PB-BC

N4 Blank 1 Couvercle de bouton-poussoir seulement 3.5X3.2X2.7 Acier au carbone - Gris

Marque:

Wiegmann

No de catalogue:

PB1BC

N4 Blank 1 Couvercle de bouton-poussoir seulement 3.5X3.2X2.7 Acier au carbone - Gris.

Designed to hold all standard brands of pushbuttons, switches and pilot lights. Provide protection from dust, dirt, oil and water.

  • Les carrosseries et les portes sont fabriquées en acier de calibre 14
  • Coutures soudées en continu et rectifiées
  • Joint en néoprène à cellules fermées résistant à l'huile
  • Plaques de montage externes, en haut et en bas de l'enceinte
  • Les vis de couvercle captives sont filetées dans des puits scellés
  • Dispositions pour la mise à la terre.

Détails du produit

Général

Application

Designed to hold all standard brands of pushbuttons, switches, and pilot lights. Provide protection from dust, dirt, oil and water.

Catalog Number

PB1BC

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Carbon Steel

Nombre de trous

0

Série

PB

Type

Standard Push Button Enclosure

Type de couvercle

Pushbutton;Screw

Type de fini

Polyester Powder

Type de montage

External Mounting Plates

UPC

786725845491

Dimensions

Hauteur

4 in

Hauteur actuelle

3.5 in

Largeur

3 in

Largeur actuelle

3.25 in

Poids

5 lb

Profondeur

4 in

Profondeur actuelle

3.5 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements

Spécifications

Dessins de vente

Modèles 3D

[FR] SDS

[FR] Terms and Conditions

[FR] Engineering Drawing