Marque:
Wiegmann
No de catalogue:
PB2
Designed to hold all standard brands of pushbuttons, switches and pilot lights. Provide protection from dust, dirt, oil and water.
Application
Catalog Number
Construction
Couleur
Indicateur EU RoHs
Matériau
Nombre de trous
Série
Type
Type de couvercle
Type de fini
Type de montage
UPC
Hauteur
Hauteur actuelle
Largeur
Largeur actuelle
Longueur actuelle
Poids
Profondeur
Profondeur actuelle
Classe NEMA nominale
Enregistré pour certification
Enregistré UL
Quantité dans l'emballage