text.skipToContent text.skipToNavigation

A060804

Par Wiegmann 

ID catalogue : A060804

Par Wiegmann
N1 Hinged-Cover 6X8X4 Carbon Steel - Gray.

Designed for use as surface-mounted junction box, switch box and cutout box.

  • Bodies and doors fabricated from 16 gauge steel. 4" depth boxes are furnished with clamp style hinges allowing for removable/replaceable covers. Various sizes of removable concentric knockouts are furnished on all four sides of standard cutout boxes. Mounting holes on back of box.
  • Ajouter à la liste

    Plus d'options

    Obtenir un devis

    Détails du produit

    Générale

    Application Designed for use as surface-mounted junction box, service box, switch box, and cutout box.
    Construction Spot and Tack Welded
    Couleur Ansi-61 Gray Textured
    Indicateur EU RoHs No
    Matériau Carbon Steel
    Ouvertures défonçables Yes
    Type Enclosure
    Type de couvercle Hinged Cover
    Type de fini Textured
    Type de montage Embossed Mounting Holes
    UPC 786725300600

    Dimensions

    Hauteur 8 in
    Hauteur actuelle 8.125 in
    Largeur 6 in
    Largeur actuelle 6.125 in
    Poids 4.1 lb
    Profondeur 4 in

    Lié au chef d'orchestre

    Entrée de câble Knock Outs

    Certifications et conformité

    Classe NEMA nominale 1
    Enregistré UL Yes
    Enregistré pour certification cULus

    Logistique

    Quantité dans l’emballage 5

    Ressources/téléchargements

    Spécifications

    Dessins de vente

    Modèles 3D

    Engineering Drawing

    Terms and Conditions