HUBBELL CANADA
B-CHQR
* Image représentative
B-CHQR

N12 JIC Charnière continue à déclenchement rapide 10X8X4 Acier au carbone - Gris

Marque:

Wiegmann

No de catalogue:

B100804CHQR

N12 JIC Charnière continue à déclenchement rapide 10X8X4 Acier au carbone - Gris.

Intended for use as electrical junction boxes, terminal wiring boxes and instrument housings. Hinged door with quick-release latching provide convient access. Designed to provide protection from dust, dirt, oil and water.

  • Les corps sont fabriqués en acier de calibre 14 et les portes en acier de calibre 16
  • Les joints soudés en continu sont lisses au sol, sans débouchures ni trous
  • Les couvercles sont scellés avec un joint en néoprène à cellules fermées résistant à l'huile
  • Plaques de montage externes, en haut et en bas de l'armoire
  • Des écrous soudés sont fournis pour fixer solidement les panneaux optionnels
  • Des loquets externes à dégagement rapide permettent de sécuriser le couvercle
  • Une charnière continue standard sécurise le couvercle
  • Dispositions pour la mise à la terre.

Détails du produit

Général

Application

Intended for use as electrical junction boxes, terminal wiring boxes, and instrument housings. Hinged door with quick-release latching provide convenient access. Designed to provide protection from dust, dirt, oil, and water.

Catalog Number

B100804CHQR

Construction

Continuously Welded Seams

Couleur

Ansi-61 gris texturé

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Type

Enclosure

Type de couvercle

Hinged Cover

Type de fini

Textured

Type de loquet de verrouillage

Quick-Release Latches

Type de montage

External Mounting Plates

UPC

786725331802

Dimensions

Hauteur

10 in

Largeur

8 in

Poids

8.5 lb

Profondeur

4 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

12

Enregistré pour certification

cULus

Enregistré UL

Yes

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements