N12 JIC Couvercle à vis charnière 6X6X4 Acier au carbone - Gris.
Designed for use as instrument housing, electrical control enclosures, terminal wiring boxes or electrical junction boxes. Provides protection from dirt, dust, oil, and water.
- Construction : fabriqué en acier de calibre 14
- Coutures soudées en continu, lisses au sol, sans débouchures ni trous
- Les couvercles sont scellés avec un joint en néoprène à cellules fermées résistant à l'huile
- Le couvercle est fixé par une charnière continue
- Les vis de porte captives sont filetées dans des puits scellés
- Aucun pied ou trou de montage n'est prévu
- Des écrous soudés sont fournis pour monter les panneaux en option
- Dispositions de mise à la terre.