text.skipToContent text.skipToNavigation

BN4060403CH

Par Wiegmann 

ID catalogue : BN4060403CH

Par Wiegmann
ID catalogue :  BN4060403CH
N4 JIC Continuous Hinge 6X4X3 Carbon Steel - Gray

Designed for use as instrument housings, electrical control enclosures, terminal wiring boxes or electrical junction boxes. Provides protection where equipment is hosed down, very wet or in outdoor applications.

Ajouter à la liste

Plus d'options

Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application Designed for use as instrument housings, electrical control enclosures, terminal wiring boxes, or electrical junction boxes. Provides protection in areas that are hosed down or very wet or in outdoor applications.
Construction Continuously Welded Seams
Couleur Ansi-61 Gray Textured
Indicateur EU RoHs Yes
Matériau Carbon Steel
Type Enclosure
Type de couvercle Hinged Cover
Type de fini Textured
Type de loquet de verrouillage Clamps
Type de montage External Mounting Plates
UPC 786725378159

Dimensions

Capacité en pieds cubes 72 cu.in
Hauteur 6 in
Largeur 4 in
Poids 4.1 lb
Profondeur 3 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale 4
Enregistré UL Yes
Enregistré pour certification
  • cULus
  • IEC

Logistique

Quantité dans l’emballage 1

Ressources/téléchargements