text.skipToContent text.skipToNavigation

N412161208WC

Par Wiegmann 

ID catalogue : N412161208WC

Par Wiegmann
ID catalogue :  N412161208WC
N412 Single Door Wall-Mount Ultimate with Window 16X12X8 Carbon Steel - Gray

Hubbell Wiegmann N12C ULTIMATE Series Enclosures are designed to house and protect electrical and electronic components from harsh, dirty environments. For use in installations where dirt, dust, oil, water or other contaminants are present. Streamlined styling, flush latching and attrative durable finish complement any high tech electronic equipment.

Ajouter à la liste

Plus d'options

Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application Hubbell Wiegmann N412WC ULTIMATE Series Enclosures are designed to house and protect electrical and electronic components from harsh, dirty environments. For use in installations where dirt, dust, oil, water, or other contaminants are present. Streamlined
Construction Continuously Welded Seams
Couleur Ansi-61 Gray Smooth
Indicateur EU RoHs Yes
Matériau Carbon Steel
Nombre de portes fixes 1
Type Enclosure
Type de couvercle Door
Type de fini Smooth
Type de loquet de verrouillage 1/4 Turn
Type de montage Mounting Holes
UPC 786725859474

Dimensions

Capacité en pieds cubes 1536 cu.in
Hauteur 16 in
Hauteur actuelle 18.5 in
Largeur 12 in
Largeur actuelle 12.06 in
Poids 22 lb
Profondeur 8 in
Profondeur actuelle 9.75 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale 4
Enregistré UL Yes
Enregistré pour certification
  • cULus
  • IEC

Logistique

Quantité dans l’emballage 1

Ressources/téléchargements