- Nos marques
- Carrières
- Durabilité
- Produits
-
Produits
-
Produits
-
Données et communications
-
Données et communications
-
Audio/vidéo
-
Audio/vidéo
- Connecteurs
- Cordons
- Modules
- Boîtiers muraux
-
- Câble
- Connecteurs
- Mise à la terre et liaison
-
Ferrures
-
Ferrures
- Boulons
- Ensembles de ferrures
- Écrous
- Rondelles
-
-
Inhibiteurs, aides aux contacts et agents scellants
-
Inhibiteurs, aides aux contacts et agents scellants
- Inhibiteur d’oxydation
-
-
Cordons de brassage
-
Cordons de brassage
- Cuivre
- Environnement difficile
-
- Panneaux de brassage
- Plaques/cadres/boîtiers
- Étagères et enceintes
-
Enceintes et modules résidentiels
-
Enceintes et modules résidentiels
- Accessoires
- Enceintes
- Modules
-
-
Outils, matrices et accessoires
-
Outils, matrices et accessoires
- Matrices d’installation
- Outils d’installation
- Outils et accessoires hydrauliques à basse pression
- Prises de traction
- Accessoires pour outils
-
-
Construction souterraine
-
Construction souterraine
- Socles et plates-formes
-
- Gestion des fils/câbles/boyaux
- Voir tout Données et communications Catégories
-
-
Électricité et électronique
-
Électricité et électronique
- Boîtiers
-
Presse-étoupes
-
Presse-étoupes
- Accessoires
- Endroits dangereux
- Emplacement industriel
- NEC Series
-
-
Connecteurs et bornes de compression
-
Connecteurs et bornes de compression
- Aluminium
- Anses et étriers
- Connecteurs à virole style lacet
- Connecteurs de barre omnibus
- Style C
- Voir tout Connecteurs et bornes de compression Catégories
-
-
Commandes
-
Commandes
- Endroits dangereux
-
-
Distribution
-
Distribution
- Endroits dangereux
-
-
Poste de recharge de VE
-
Poste de recharge de VE
- Chargeur
-
- Enceintes
-
Prises de sol à résistance au feu
-
Prises de sol à résistance au feu
- Affleurant
- Alimentation d’ameublement
- Socle
- Encastré
-
- Raccords
-
Boîtiers au sol
-
Boîtiers au sol
- Accessoires pour boîtier au sol
- Dans le plancher
- Socle
- Mur/plafond
-
- Mise à la terre et liaison
-
Chauffage, ventilation, climatisation
-
Chauffage, ventilation, climatisation
- Chauffage, ventilation, climatisation
-
-
Ferrures
-
Ferrures
- Boulons
- Ensembles de ferrures
- Écrous
- Rondelles
-
- Produits pour hôpitaux
-
Commandes industrielles
-
Commandes industrielles
- Interrupteurs
-
-
Inhibiteurs, agents scellants et aides au contact
-
Inhibiteurs, agents scellants et aides au contact
- Inhibiteurs d’oxydation
-
- Produits maritimes
- Connecteurs et bornes mécaniques
-
Électrification mobile
-
Électrification mobile
- Contacts tournants
-
-
Extérieur
-
Extérieur
- Boîtiers, couvercles et plaques
-
-
Distribution de l’alimentation
-
Distribution de l’alimentation
- Barres d’alimentation horizontales
- Outils/accessoires
- Barres d’alimentation verticales
-
- Qualité et conversion d’alimentation
- ToolAssistPro
- Outils, matrices et accessoires
- Plaques murales
- Gestion des fils/câbles/boyaux
- Dispositifs de câblage
- Voir tout Électricité et électronique Catégories
-
-
Éclairage et commandes
-
Éclairage et commandes
- Éclairage intérieur commercial
- Éclairage extérieur commercial
-
Éclairage d’urgence et de sorties
-
Éclairage d’urgence et de sorties
- Blocs-piles
- Onduleurs centraux d’éclairage
- Accessoires d’urgence et de sorties
- Dispositifs d’éclairage d’urgence
- Indicateurs de sortie et de messages
-
- Éclairage pour endroits difficiles et dangereux
- Éclairage industriel
- Commandes et détecteurs pour éclairage
-
Composants d’éclairage
-
Composants d’éclairage
- Controls & Components
- Pilotes de DEL
- Dispositifs de protection contre les surtensions
-
-
Éclairage intérieur résidentiel
-
Éclairage intérieur résidentiel
- Salle de bain et meuble-lavabo
-
- Voir tout Éclairage et commandes Catégories
-
-
Alimentation et services publics
-
Alimentation et services publics
-
Câbles d’arrêt
-
Câbles d’arrêt
- Sous-station (IEC)
-
- Connecteurs
-
Boîtiers – au-dessus du sol
-
Boîtiers – au-dessus du sol
- Ferrures
- Terminaisons secondaires multiconnexions
- Socles
-
-
Enceintes – en dessous du sol
-
Enceintes – en dessous du sol
- Boîtiers
-
-
Attaches
-
Attaches
- Boulons
- Ensembles de ferrures
- Écrous
- Rondelles
-
- Mise à la terre et liaison
-
Inhibiteurs, aides aux contacts, agents scellants et peinture
-
Inhibiteurs, aides aux contacts, agents scellants et peinture
- Inhibiteur d’oxydation
-
-
Ferrures de construction de lignes
-
Ferrures de construction de lignes
- Supports
- Serre-câbles et pinces
- Attaches
- Plates-formes
- Sangles, séparateurs et liens
-
- Outils, matrices et accessoires
-
Connecteurs souterrains séparables
-
Connecteurs souterrains séparables
- Composants de l’ensemble
-
-
Commutateurs et fusibles pour services publics
-
Commutateurs et fusibles pour services publics
- Interrupteurs de distribution pneumatiques
-
- Voir tout Alimentation et services publics Catégories
-
-
-
Solutions
Des solutions qui vous aident à réussir.
Hubbell propose une variété de produits pour résoudre les défis commerciaux, augmenter l'efficacité énergétique, améliorer la sécurité, fonctionner dans des environnements difficiles, gérer votre câblage et améliorer les systèmes de mise à la terre dans et autour des structures des bâtiments.
-
Solutions
-
Solutions
-
Des solutions qui vous aident à réussir.
Hubbell propose une variété de produits pour résoudre les défis commerciaux, augmenter l'efficacité énergétique, améliorer la sécurité, fonctionner dans des environnements difficiles, gérer votre câblage et améliorer les systèmes de mise à la terre dans et autour des structures des bâtiments.
- Solutions En Vedette
-
-
Marchés
Aperçu des Marchés que nous servons.
Cette vidéo de 3 minutes présente les produits Hubbell utilisés dans le monde entier et dans notre vie quotidienne. Découvrez nos produits électriques, électroniques, d'éclairage, de datacom et de services publics (électricité, gaz, eau) utilisés dans divers environnements.
-
Marchés
-
Marchés
-
Aperçu des Marchés que nous servons.
Cette vidéo de 3 minutes présente les produits Hubbell utilisés dans le monde entier et dans notre vie quotidienne. Découvrez nos produits électriques, électroniques, d'éclairage, de datacom et de services publics (électricité, gaz, eau) utilisés dans divers environnements.
- Marchés En Vedette
-
-
Ressources
RessourcesNotre Compagnie
-
Ressources
-
Ressources
- Ressources
- Notre Compagnie
- Ressources numériques
-
- English
- Francais
- Nos marques
- Carrières
- Durabilité
- Produits
-
Produits
-
Produits
-
Données et communications
-
Données et communications
-
Audio/vidéo
-
Audio/vidéo
- Connecteurs
- Cordons
- Modules
- Boîtiers muraux
-
- Câble
- Connecteurs
- Mise à la terre et liaison
-
Ferrures
-
Ferrures
- Boulons
- Ensembles de ferrures
- Écrous
- Rondelles
-
-
Inhibiteurs, aides aux contacts et agents scellants
-
Inhibiteurs, aides aux contacts et agents scellants
- Inhibiteur d’oxydation
-
-
Cordons de brassage
-
Cordons de brassage
- Cuivre
- Environnement difficile
-
- Panneaux de brassage
- Plaques/cadres/boîtiers
- Étagères et enceintes
-
Enceintes et modules résidentiels
-
Enceintes et modules résidentiels
- Accessoires
- Enceintes
- Modules
-
-
Outils, matrices et accessoires
-
Outils, matrices et accessoires
- Matrices d’installation
- Outils d’installation
- Outils et accessoires hydrauliques à basse pression
- Prises de traction
- Accessoires pour outils
-
-
Construction souterraine
-
Construction souterraine
- Socles et plates-formes
-
- Gestion des fils/câbles/boyaux
- Voir tout Données et communications Catégories
-
-
Électricité et électronique
-
Électricité et électronique
- Boîtiers
-
Presse-étoupes
-
Presse-étoupes
- Accessoires
- Endroits dangereux
- Emplacement industriel
- NEC Series
-
-
Connecteurs et bornes de compression
-
Connecteurs et bornes de compression
- Aluminium
- Anses et étriers
- Connecteurs à virole style lacet
- Connecteurs de barre omnibus
- Style C
- Voir tout Connecteurs et bornes de compression Catégories
-
-
Commandes
-
Commandes
- Endroits dangereux
-
-
Distribution
-
Distribution
- Endroits dangereux
-
-
Poste de recharge de VE
-
Poste de recharge de VE
- Chargeur
-
- Enceintes
-
Prises de sol à résistance au feu
-
Prises de sol à résistance au feu
- Affleurant
- Alimentation d’ameublement
- Socle
- Encastré
-
- Raccords
-
Boîtiers au sol
-
Boîtiers au sol
- Accessoires pour boîtier au sol
- Dans le plancher
- Socle
- Mur/plafond
-
- Mise à la terre et liaison
-
Chauffage, ventilation, climatisation
-
Chauffage, ventilation, climatisation
- Chauffage, ventilation, climatisation
-
-
Ferrures
-
Ferrures
- Boulons
- Ensembles de ferrures
- Écrous
- Rondelles
-
- Produits pour hôpitaux
-
Commandes industrielles
-
Commandes industrielles
- Interrupteurs
-
-
Inhibiteurs, agents scellants et aides au contact
-
Inhibiteurs, agents scellants et aides au contact
- Inhibiteurs d’oxydation
-
- Produits maritimes
- Connecteurs et bornes mécaniques
-
Électrification mobile
-
Électrification mobile
- Contacts tournants
-
-
Extérieur
-
Extérieur
- Boîtiers, couvercles et plaques
-
-
Distribution de l’alimentation
-
Distribution de l’alimentation
- Barres d’alimentation horizontales
- Outils/accessoires
- Barres d’alimentation verticales
-
- Qualité et conversion d’alimentation
- ToolAssistPro
- Outils, matrices et accessoires
- Plaques murales
- Gestion des fils/câbles/boyaux
- Dispositifs de câblage
- Voir tout Électricité et électronique Catégories
-
-
Éclairage et commandes
-
Éclairage et commandes
- Éclairage intérieur commercial
- Éclairage extérieur commercial
-
Éclairage d’urgence et de sorties
-
Éclairage d’urgence et de sorties
- Blocs-piles
- Onduleurs centraux d’éclairage
- Accessoires d’urgence et de sorties
- Dispositifs d’éclairage d’urgence
- Indicateurs de sortie et de messages
-
- Éclairage pour endroits difficiles et dangereux
- Éclairage industriel
- Commandes et détecteurs pour éclairage
-
Composants d’éclairage
-
Composants d’éclairage
- Controls & Components
- Pilotes de DEL
- Dispositifs de protection contre les surtensions
-
-
Éclairage intérieur résidentiel
-
Éclairage intérieur résidentiel
- Salle de bain et meuble-lavabo
-
- Voir tout Éclairage et commandes Catégories
-
-
Alimentation et services publics
-
Alimentation et services publics
-
Câbles d’arrêt
-
Câbles d’arrêt
- Sous-station (IEC)
-
- Connecteurs
-
Boîtiers – au-dessus du sol
-
Boîtiers – au-dessus du sol
- Ferrures
- Terminaisons secondaires multiconnexions
- Socles
-
-
Enceintes – en dessous du sol
-
Enceintes – en dessous du sol
- Boîtiers
-
-
Attaches
-
Attaches
- Boulons
- Ensembles de ferrures
- Écrous
- Rondelles
-
- Mise à la terre et liaison
-
Inhibiteurs, aides aux contacts, agents scellants et peinture
-
Inhibiteurs, aides aux contacts, agents scellants et peinture
- Inhibiteur d’oxydation
-
-
Ferrures de construction de lignes
-
Ferrures de construction de lignes
- Supports
- Serre-câbles et pinces
- Attaches
- Plates-formes
- Sangles, séparateurs et liens
-
- Outils, matrices et accessoires
-
Connecteurs souterrains séparables
-
Connecteurs souterrains séparables
- Composants de l’ensemble
-
-
Commutateurs et fusibles pour services publics
-
Commutateurs et fusibles pour services publics
- Interrupteurs de distribution pneumatiques
-
- Voir tout Alimentation et services publics Catégories
-
-
-
Solutions
Des solutions qui vous aident à réussir.
Hubbell propose une variété de produits pour résoudre les défis commerciaux, augmenter l'efficacité énergétique, améliorer la sécurité, fonctionner dans des environnements difficiles, gérer votre câblage et améliorer les systèmes de mise à la terre dans et autour des structures des bâtiments.
-
Solutions
-
Solutions
-
Des solutions qui vous aident à réussir.
Hubbell propose une variété de produits pour résoudre les défis commerciaux, augmenter l'efficacité énergétique, améliorer la sécurité, fonctionner dans des environnements difficiles, gérer votre câblage et améliorer les systèmes de mise à la terre dans et autour des structures des bâtiments.
- Solutions En Vedette
-
-
Marchés
Aperçu des Marchés que nous servons.
Cette vidéo de 3 minutes présente les produits Hubbell utilisés dans le monde entier et dans notre vie quotidienne. Découvrez nos produits électriques, électroniques, d'éclairage, de datacom et de services publics (électricité, gaz, eau) utilisés dans divers environnements.
-
Marchés
-
Marchés
-
Aperçu des Marchés que nous servons.
Cette vidéo de 3 minutes présente les produits Hubbell utilisés dans le monde entier et dans notre vie quotidienne. Découvrez nos produits électriques, électroniques, d'éclairage, de datacom et de services publics (électricité, gaz, eau) utilisés dans divers environnements.
- Marchés En Vedette
-
-
Ressources
RessourcesNotre Compagnie
-
Ressources
-
Ressources
- Ressources
- Notre Compagnie
- Ressources numériques
-
- English
- Francais
- Products
- Électricité et électronique
- Enceintes
- NEMA 4X
- ALN4161608
ALN4161608
ID catalogue : ALN4161608
This lightweight enclosure provides long-lasting protection for housing electrical components in highly corrosive environments. It is used in both indoor and outdoor settings that are frequently wet or have constant exposure to water, other liquids or contaminants. Suitable for use in petro-chemical plants, sewage plants, marine environments and similar installations.
Ajouter à la liste de projets
Plus d'options
Détails du produit
Générale
Application | This lightweight enclosure provides long-lasting protection for housing electrical components in highly corrosive environments. It is used in both indoor and outdoor settings that are frequently wet or have constant exposure to water, other liquids, or co |
Construction | Continuously Welded Seams |
Indicateur EU RoHs | No |
Matériau | Aluminum |
Nombre de portes fixes | 1 |
Ouvertures défonçables | No |
Série | ALN4 |
Type | Enclosure |
Type de loquet de verrouillage | Hasp and Staple |
Type de montage | External Mounting Feet |
UPC | 786725373635 |
Dimensions
Capacité en pieds cubes | 2048 cu.in |
Hauteur | 16 in |
Largeur | 16 in |
Poids | 15 lb |
Profondeur | 8 in |
Certifications et conformité
Classe NEMA nominale | 4X |
Enregistré UL | Yes |
Enregistré pour certification |
|
Logistique
Quantité dans l’emballage | 1 |
Ressources/téléchargements
Avis des clients
Spécifications
Brochures
Dessins de vente
Modèles 3D
Engineering Drawing
SDS
Terms and Conditions
Please wait, preparing to download your file.