Marque:
Wiegmann
No de catalogue:
BN4080604CHSS
Provides unmatched protection for housing electrical components in highly corrosive environments. This enclosure is used in indoor and outdoor settings that are frequently wet or have constant exposure to water, other liquids or contaminates.
Application
Catalog Number
Construction
Indicateur EU RoHs
Matériau
Nombre de portes fixes
Ouvertures défonçables
Série
Type
Type de couvercle
Type de loquet de verrouillage
Type de montage
UPC
Capacité en pieds cubes
Hauteur
Largeur
Poids
Profondeur
Classe NEMA nominale
Enregistré pour certification
Enregistré UL
Quantité dans l'emballage