HUBBELL CANADA
NP-CG
* Image représentative
NP-CG

Panneau arrière (Ultimate) 10,2 X 10,2, acier au carbone - galvanisé

Marque:

Wiegmann

No de catalogue:

NP1212CG

Panneau arrière (Ultimate) 10.2X10.2 Acier au carbone - galvanisé.

The C Series back panels are used in all N412C Ultimate Series enclosures and allow the user to mount many types of electrical components.

  • Fabriqués en acier pré-galvanisé
  • les panneaux se montent sur les montants prévus à cet effet.

Optional "G" panels have a conductive finish (no paint). Panels fit the following enclosures: N412C, N412WC, N412CD, N412CSTD, N412CST, N412CSSSTD, N412SS3PTC.

Détails du produit

Général

Application

For use with Ultimate N412C Series enclosures.

Catalog Number

NP1212CG

Construction

Non-Flanged

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

Carbon Steel

Série

NP

Type

Back Panel

Type de fini

Conductive (No Paint)

Type de montage

Mounting Holes

UPC

786725867820

Dimensions

Hauteur

1 in

Hauteur actuelle

1.375 in

Largeur

19 in

Largeur actuelle

19.25 in

Poids

2 lb

Logistique

Quantité dans l'emballage

1

Ressources et téléchargements

Spécifications

Dessins de vente

Modèles 3D

[FR] Engineering Drawing

[FR] SDS

[FR] Terms and Conditions