text.skipToContent text.skipToNavigation

D3RFN

Par Wiegmann 

ID catalogue : D3RFN

Par Wiegmann
Filter/Louver Assembly 15.3X9.5 - White Textured

  • Accessory fan plates are finished in white to match enclosure.
  • Ajouter à la liste

    Plus d'options

    Obtenir un devis

    Détails du produit

    Générale

    Application For use with ULTIMATE® Drive Series enclosures.
    Construction Punched, Painted and Assembled
    Couleur White Textured
    Indicateur EU RoHs Yes
    Matériau Carbon Steel
    Type Accessory
    Type de fini Textured
    Type de montage Mounting Hardware
    Type d’accessoire Filter;Louver Plate
    UPC 786725874217

    Dimensions

    Hauteur 15 in
    Hauteur actuelle 15.31 in
    Largeur 9.5 in
    Poids 5 lb

    Logistique

    Quantité dans l’emballage 1

    Ressources/téléchargements