text.skipToContent text.skipToNavigation

D48CVPKN34C3DP24

Par Wiegmann 

ID catalogue : D48CVPKN34C3DP24

Par Wiegmann
ID catalogue :  D48CVPKN34C3DP24
AB A/C Drive Punch Plate - 3,000 BTU 48 Inch

  • Accessory AC and heat exchanger plates are for sidewall mounting of environmental control and finished in white to match enclosure.
  • Ajouter à la liste

    Plus d'options

    Obtenir un devis

    Détails du produit

    Générale

    Application For use with ULTIMATE® Drive Series enclosures.
    Construction Punched and Painted
    Couleur White Textured
    Indicateur EU RoHs Yes
    Matériau Carbon Steel
    Série AC & HEAT
    Type Accessory
    Type de fini Textured
    Type de montage Mounting Hardware
    Type de plaque 48 in Punched AC Plate
    Type d’accessoire Plates
    UPC 786725874095

    Dimensions

    Hauteur 48 in
    Largeur 19 in
    Largeur actuelle 19.25 in
    Poids 34 lb
    Profondeur 1 in
    Profondeur actuelle 1.25 in

    Logistique

    Quantité dans l’emballage 1

    Ressources/téléchargements