text.skipToContent text.skipToNavigation

D52CVPKNHX38 - Discontinued

Par Wiegmann 

ID catalogue : D52CVPKNHX38

Par Wiegmann
ID catalogue :  D52CVPKNHX38
DISCONTINUED - Heat Exchanger Mounting Plate - Watts/F 44

  • Accessory AC and heat exchanger plates are for sidewall mounting of environmental control and finished in white to match enclosure.
  • Ajouter à la liste

    Plus d'options

    Obtenir un devis

    Détails du produit

    Générale

    Application For use with ULTIMATE® Drive Series enclosures.
    Construction Punched and Painted
    Couleur White Textured
    Indicateur EU RoHs Yes
    Matériau Carbon Steel
    Série AC & HEAT
    Type Accessory
    Type de fini Textured
    Type de montage Mounting Hardware
    Type de plaque 52 in Heat Exchanger Plate
    Type d’accessoire Plates
    UPC 786725874163

    Dimensions

    Hauteur 52 in
    Largeur 22 in
    Poids 42 lb

    Logistique

    Quantité dans l’emballage 1

    Ressources/téléchargements