text.skipToContent text.skipToNavigation

DF48CVPF6

Par Wiegmann 

ID catalogue : DF48CVPF6

Par Wiegmann
ID catalogue :  DF48CVPF6
AB 750 A/C Drive Frame 6 (60-70HP) 48 Inch

  • Accessory drive plates are for Allen-Bradley and other VFD brands and finished in white to match enclosure.
  • Ajouter à la liste

    Plus d'options

    Obtenir un devis

    Détails du produit

    Générale

    Application For use with ULTIMATE® Drive Series enclosures.
    Construction Punched and Painted
    Couleur White Textured
    Indicateur EU RoHs Yes
    Matériau Carbon Steel
    Série ALLEN-BRADLEY
    Type Accessory
    Type de fini Textured
    Type de montage Mounting Hardware
    Type de plaque Drive Frame Size 6
    Type d’accessoire Plates
    UPC 786725873937

    Dimensions

    Hauteur 30 in
    Hauteur actuelle 30.25 in
    Largeur 17 in
    Largeur actuelle 17.41 in
    Poids 24 lb
    Profondeur 1 in
    Profondeur actuelle 1.25 in

    Logistique

    Quantité dans l’emballage 1

    Ressources/téléchargements

    Spécifications

    Dessins de vente

    Modèles 3D

    Engineering Drawing

    Terms and Conditions