text.skipToContent text.skipToNavigation

DF52CVP

Par Wiegmann 

ID catalogue : DF52CVP

Par Wiegmann
AB 750 A/C Blank Drive Plate 52 Inch

  • Accessory drive plates are for Allen-Bradley and other VFD brands and finished in white to match enclosure.
  • Ajouter à la liste

    Plus d'options

    Obtenir un devis

    Détails du produit

    Générale

    Application For use with ULTIMATE® Drive Series enclosures.
    Construction Punched and Painted
    Couleur White Textured
    Indicateur EU RoHs Yes
    Matériau Carbon Steel
    Série ALLEN-BRADLEY
    Type Accessory
    Type de fini Textured
    Type de montage Mounting Hardware
    Type de plaque Blank Plate
    Type d’accessoire Plates
    UPC 786725873944

    Dimensions

    Hauteur 36 in
    Hauteur actuelle 36.25 in
    Largeur 19 in
    Largeur actuelle 19.41 in
    Poids 31 lb
    Profondeur 1 in
    Profondeur actuelle 1.25 in

    Logistique

    Quantité dans l’emballage 1

    Ressources/téléchargements

    Spécifications

    Dessins de vente

    Modèles 3D

    Engineering Drawing

    Terms and Conditions