text.skipToContent text.skipToNavigation

DF52CVPF3

Par Wiegmann 

ID catalogue : DF52CVPF3

Par Wiegmann
ID catalogue :  DF52CVPF3
AB 750 A/C Drive Frame 3 (20-30HP) 52 Inch

  • Accessory drive plates are for Allen-Bradley and other VFD brands and finished in white to match enclosure.
  • Ajouter à la liste

    Plus d'options

    Obtenir un devis

    Détails du produit

    Générale

    Application For use with ULTIMATE® Drive Series enclosures.
    Construction Punched and Painted
    Couleur White Textured
    Indicateur EU RoHs Yes
    Matériau Carbon Steel
    Série ALLEN-BRADLEY
    Type Accessory
    Type de fini Textured
    Type de montage Mounting Hardware
    Type de plaque Drive Frame Size 3
    Type d’accessoire Plates
    UPC 786725873968

    Dimensions

    Hauteur 36 in
    Hauteur actuelle 36.25 in
    Largeur 19.41 in
    Poids 31 lb

    Logistique

    Quantité dans l’emballage 1

    Ressources/téléchargements

    Spécifications

    Dessins de vente

    Modèles 3D

    Engineering Drawing

    Terms and Conditions