HUBBELL CANADA
Image of TMH271SS Trousse de quincaillerie en acier inoxydable, TMH271SS

Trousse de quincaillerie en acier inoxydable, TMH271SS

Marque: Burndy

No de catalogue: TMH271SS

Trousse de quincaillerie en acier inoxydable, 2 boulons en acier inoxydable 3/8" - 16 x 2,00", 2 écrous en acier inoxydable (38X175HSSB), 4 rondelles plates en acier inoxydable (38FWSSMD). Long Hex Bolt SS (38X175HSSB), SS Hex Nut (38CHXNT), SS Split lock washer (38SWSSMD), 4 Nos SS Flat washer (38FWSS).

  • Les kits de matériel montés sur languette TMH garantissent le type et la quantité appropriés de matériel nécessaire pour chaque installation
  • emballés dans des sacs scellés séparés, ils sont pratiques à utiliser et éliminent les quantités incompatibles.