text.skipToContent text.skipToNavigation

TMH295

Par Burndy 

ID catalogue : TMH295

Par Burndy
ID catalogue :  TMH295
Silicon Bronze Hardware Kit, Installation Torque: 480 IN-LB, Working Range: 0.27 - 0.49 IN.

Features: Working Range-0.27-0.49 IN,Includes: Bolt (2) 1.25 IN Length, 1/2-13 Thread Size, Flat Washer (4), Split Washer (2), Hex Nut (2),Installation Torque: 480 IN-LB, 50X125 HEB Hardware Kit

Ajouter à la liste

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application A general purpose Fastening Hardware Kit providing long lasting corrosion resistance
Couple de serrage recommandé en lb-pi 480 LBS/in
Indicateur EU RoHs Yes
Marque des goujons HARDWARE KIT, DURIUM
Matériau SILICON BRONZE
Nom de commerce DURIUM™
Type TMH
Type de connecteur Hardware
UPC 781810000083
UPC 12 Digit 7818100000833

Dimensions

Dimension - Nombre de filets par pouce 13
Dimension - Taille des filets 1/2-13
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles 1/2

Certifications et conformité

Certification - ETL No
Certification - Homologué CSA No
Certification - Reconnaissance UL No
Certification - cULus No
Enregistré UL No
Normes - Conformité RoHS CM

Ressources/téléchargements

Avis des clients

Dessins de vente