text.skipToContent text.skipToNavigation

F2025

Par Hubbell Wiring Device-Kellems 

ID catalogue : F2025

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
ID catalogue :  F2025
DISCONTINUED - Kellems Wire Management, Liquidtight System, PolyTuff® Straight Male Liquid Tight Connector, 1/4", Non-Metallic, Black.
  • Nylon compression nut has a tapered dome to tighten ferrule onto conduit
  • Neoprene O-ring provides liquidtight seal
  • Non integral ferrule provides conduit seal and pullout protection
Ajouter à la liste

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application Fittings are to be used with PolyTuff® I and PolyTuff® II
Couleur Black
Matériau Nylon
Performance
  • Environmental - Flammability - UL 94X-2
  • Environmental - Operating Temperature - –30°F to +225°F (–34°C to +107°C)
Type Straight PolyTuff® Non-Metallic Liquidtight Fittings
UPC 783585333410

Dimensions

Taille du marché 1/4

Certifications et conformité

Norme(s) de l’industrie
  • CSA Certified
  • UL Listed:UL50 Type 4X, 12 and 13

Logistique

Quantité dans l’emballage 25

Ressources/téléchargements

Page du catalogue

Vidéos

Kellems Wire Management Solutions

Engineering Drawing