text.skipToContent text.skipToNavigation

H0501

Par Hubbell Wiring Device-Kellems 

ID catalogue : H0501

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
ID catalogue :  H0501
Kellems Wire Management, Système étanche aux liquides, Connecteur étanche aux liquides mâle droit, 1/2", Acier, Isolé
  • L'écrou hexagonal comprime le joint de la gland-ring sur le conduit 
  • Le joint en nylon fournit un joint étanche au liquide au moyeu 
  • Le conduit de joints d'olive en acier non intégré
Ajouter à la liste

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application For use with Liquidtight Metal conduit and PolyTuff I Non-Metallic conduit
Matériau Steel, Zinc Plated
Performance
  • Environmental - Operating Temperature - –60°F to +1000°F (–51°C to +538°C)
  • Environmental - Hazardous Locations - NEC Reference -Class I, Div. 2 - 501-10(A)(3)B, Class II, Div. 1 - 502-10(A)(2), Class II, Div. 2 - 502-10(A)(3), Class III, Div. 1 - 503-10(A)(2), Class III, Div. 2 - 503-10(B)
Type Straight Metallic Liquidtight Fittings
UPC 783585035123

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres 1.437 in
Dimension - Largeur en millimètres 1.188 in
Dimension - Taille des filets 1/2"-14 NPT
Taille du marché 1/2

Certifications et conformité

Norme(s) de l’industrie
  • CSA Certified
  • UL 514B

Logistique

Quantité dans l’emballage 25

Ressources/téléchargements

Page du catalogue

Dessins de vente

Vidéos

Kellems Wire Management Solutions

Engineering Drawing