text.skipToContent text.skipToNavigation

H1259

Par Hubbell Wiring Device-Kellems 

ID catalogue : H1259

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
ID catalogue :  H1259
Kellems Wire Management, Liquidtight System, 90 Degree Male Liquid Tight Connector, 1 1/4", Steel, Non-Insulated
  • Hexagonal nut compresses gland-ring onto conduit
  • Nylon gasket provides liquidtight seal at hub
  • Non-integral steel ferrule seals conduit
Ajouter à la liste

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application For use with Liquidtight Metal conduit and PolyTuff I Non-Metallic conduit
Matériau Iron, Zinc Plated
Performance
  • Environmental - Operating Temperature - –60°F to +1000°F (–51°C to +538°C)
  • Environmental - Hazardous Locations - NEC Reference -Class I, Div. 2 - 501-10(A)(3)B, Class II, Div. 1 - 502-10(A)(2), Class II, Div. 2 - 502-10(A)(3), Class III, Div. 1 - 503-10(A)(2), Class III, Div. 2 - 503-10(B)
Type 90° Metallic Liquidtight Fittings
UPC 783585034256

Dimensions

Dimension - Largeur en millimètres 2.187 in
Dimension - Taille des filets 1-1/4"-11-1/2 NPT
Taille du marché 1 1/4

Certifications et conformité

Norme(s) de l’industrie
  • CSA Certified
  • UL 514B

Logistique

Quantité dans l’emballage 5

Ressources/téléchargements

Page du catalogue

Manuel d’installation/d’instructions (IOM)

Dessins de vente

Vidéos

Kellems Wire Management Solutions

Engineering Drawing