text.skipToContent text.skipToNavigation

074093404

Par Hubbell Wiring Device-Kellems 

ID catalogue : 074093404

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
ID catalogue :  074093404
Système étanche Kellems® droit, 1" non isolé avec maillure.
  • Aide à prévenir l'arrachement des conduits et les dommages au niveau des raccords
  • Réduit les temps d'arrêt de l'équipement
Ajouter à la liste

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application 1" NPT
Matériau Steel Fitting, Stainless Steel Mesh
Performance
  • Environmental - Flammability - UL 94-HB and UL 94-V2
  • Environmental - Hazardous Location - Suitable for use in hazardous locations per Class I, Div. 2, Class II, Div. 1 & 2, Class III, Div. 1 & 2
  • Environmental - Operating Temperature - -30°F to +225°F (-34°C to +107°C)
Série Liquidtight Conduit
Type For Metal & Non-Metallic PolyTuff I Straight With Male Fitting
UPC 783585331638

Dimensions

Conduit taille du marché 1 in

Certifications et conformité

Norme(s) de l’industrie UL Listed

Logistique

Quantité dans l’emballage 10

Ressources/téléchargements

Vidéos

Kellems Wire Management Solutions

Engineering Drawing