text.skipToContent text.skipToNavigation

LPHTBIT151618D

Par Burndy 

ID catalogue : LPHTBIT151618D

Par Burndy
ID catalogue :  LPHTBIT151618D
DOMINATOR™ Drill Bit, 7/16 Chuck x 15/16 Diameter x 18 Inches Long, For use on Treated Wood.
  • Single Flute
  • Hardened Steel Tip
  • Aggressive lead screw
  • Cuts hardest of woods with very fast drilling
  • Self-feeding
  • 100+ Holes
Ajouter à la liste

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application Low Pressure Hydraulic
Application - pour utilisation sur Treated Wood
Type Accessory
Type d’outil LPHT Auger Bit
UPC 781810326596
UPC 12 Digit 7818103265966

Dimensions

Largeur 0.9375 in
Longueur 18 in

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS EX

Logistique

Contenu de l’emballage Bit, Plastic Case