text.skipToContent text.skipToNavigation

LPHTHOSNCR66668OP

Par Burndy 

ID catalogue : LPHTHOSNCR66668OP

Par Burndy
ID catalogue :  LPHTHOSNCR66668OP
Low Pressure Hydraulic Hose, Non-Conductive, Insulated, 8 foot, SAE #6, 3/8 NPT.
Ajouter à la liste

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application Low Pressure Hydraulic
Type Accessory
Type d’outil LPHT Hose
UPC 781810265130
UPC 12 Digit 7818102651300

Dimensions

Longueur 96 in

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS EX

Logistique

Contenu de l’emballage Hose, Couplers

Ressources/téléchargements

Avis des clients

Dessins de vente