HUBBELL CANADA
WBP_P6_PRODIMAGE
WBP_P6_PRODIMAGE

Plaque murale, 6-groupes, 6) Toggle, marron

Marque:

Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue:

P6

Plaque murale, 6-groupes, 6) Toggle, marron.

  • Matériau en polycarbonate à fort impact et autoextinguible
  • Plus rigide
  • Lignes nettes et moins de creux
  • Finition lisse et satinée
  • Se fond dans le mur avec une finition optimale

Finition lisse et satinée

Détails du produit

Général

Application

A utiliser avec l'interrupteur à bascule

Catalog Number

P6

Couleur

Marron

Coupure (ou découpure)

Toggle

Matériau

Thermoplastique polycarbonate

Méthode de montage

Screw

Nombre d'unités multiplex

6-Gang

Orientation

Vertical

Taille

Standard

Type

6-Toggle

Type

Toggle

Type de montage

Acier peint

UPC

883778312601

Dimensions

Dimensions

4.63 po x 11.94 po x 0.25 po

Hauteur

0.25 in

Largeur

11.94 in

Longueur

4.63 in

Lié au conducteur

Couleur NEMA

Brown

Certifications et conformité

Certification - cULus

Yes

Numéro de dossier « UL »

UL 94 V2

Logistique

Quantité dans l'emballage

10

Ressources et téléchargements

Spécifications

Dessins de vente

[FR] Engineering Drawing