WBP_P26_PRODIMAGE
WBP_P26_PRODIMAGE

Plaque murale, taille moyenne 1-groupe, 1) Décorateur, brun

Marque:

Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue:

PJ26

Plaque murale, taille moyenne 1-groupe, 1) Décorateur, brun.

  • Matériau en polycarbonate à fort impact et autoextinguible
  • Plus rigide
  • Lignes nettes et moins de creux
  • Finition lisse et satinée
  • Se fond dans le mur avec une finition optimale
  • Fonction de vis captives sur les versions 1-groupe, maintient les vis en place pour une installation rapide

Finition lisse et satinée

Détails du produit

Général

Application
A utiliser avec Décorateur
Couleur
Brun
Coupure (ou découpure)
Décorateur
Matériau
Thermoplastique polycarbonate
Méthode de montage
Screw
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Orientation
Vertical
Taille
Taille moyenne
Type
1-Decorator
Type
Décorateur
Type de montage
Acier peint
UPC
883778313769

Dimensions

Dimensions
4.94 po x 3.15 po x 0.25 po
Hauteur
0.25 in
Largeur
3.15 in
Longueur
4.94 in

Lié au conducteur

Couleur NEMA
Brown

Certifications et conformité

Certification - cULus
Yes
Numéro de dossier « UL »
UL 94 V2

Logistique

Quantité dans l'emballage
25

Ressources et téléchargements

Page du catalogue

Dessins de vente

[FR] Engineering Drawing