text.skipToContent text.skipToNavigation

CG1238S

Par Killark 

ID catalogue : CG1238S

Par Killark
ID catalogue :  CG1238S
3/8" Steel Cord Grip, Cable Range .125-.187, Red Insert
  • Distinctly colored grommets indicating cable ranges
  • Neoprene grommet seals out moisture and oils
  • Hexagon compression nut for easier wrenching and consistent torqueing
  • Smooth internal bushings protects conductors
  • Made from strong, durable zinc plated steel
  • Made in the USA

Killark CG series steel cord connectors are used to secure and seal cords or cables entering enclosures or race-ways. It's unique color-coded grommet allows for easy identification of cable ranges. CG series hold up to most manufacturing chemicals and seals out oil and moisture. It is constructed from USA made zinc plated steel.

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Code de couleur Red
Matériau Steel
Série CG
Type Steel Cord Grip
Type de fini Zinc Plated
UPC 783936174099

Dimensions

Poids 0.080 lb
Taille du moyeu 3/8"

Lié au chef d'orchestre

Plage de câbles .125 - .187 in

Logistique

Quantité dans l’emballage 50

Ressources/téléchargements