HUBBELL CANADA
Image of HBL316CSW25 Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, jeu de câbles, 16A, 230V ACCycles, mise à la terre 2-pôles 3-fils, international, borne à vis, blanc, HBL316CSW25
Discontinué

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, jeu de câbles, 16A, 230V ACCycles, mise à la terre 2-pôles 3-fils, international, borne à vis, blanc, HBL316CSW25

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL316CSW25

Dispositifs de verrouillage, Twist-Lock®, qualité marine, jeu de câbles, 16A, 230V ACCycles, mise à la terre 2-pôles 3-fils, international, borne à vis, blanc.

  • Nouvelle connexion rapide avec rétrocompatibilité