text.skipToContent text.skipToNavigation

HBL23000HG

Par Hubbell Wiring Device-Kellems 

ID catalogue : HBL23000HG

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
ID catalogue :  HBL23000HG
Prise verrouillable Hubbellock®, 20A 125V, 2 pôles, MALT 3 fils, Noir
  • Obturateur de sécurité à ressort restreint un arc lors de l'accouplement mâle ou le désaccouplement mâle des dispositifs sous charge
  • Obturateur éjecte automatiquement la prise éliminant les harcèlements de contact 
  • Les bornes de boîte en conjonction avec les vis et ses plaquettes de pression fournissent une résistance et une fiabilité maximale de terminaison 
  • Boîtier thermodurcissable offre une résistance maximale à la chaleur

Auto Ejects Improperly Made Connection

Ajouter à la liste

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Conditions environnementales Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur
  • Black
  • Noir
Matériau Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage Screw Mounting
Nombre de pôles 2-Pole
Type d’article Single
UPC 783585015712

Dimensions

Taille de l’afficheur Standard Sized Product

Évaluations électriques

Connectivité Pressure Terminal Screws
Courant nominal 20 A
Description de la tension nominale 125 VAC
Phase Single Phase
Puissance en Watts 2500
Tension nominale 125 VAC

Lié au chef d'orchestre

Calibre des fils #14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils 3-Wire Grounding

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale Non-NEMA

Logistique

Quantité dans l’emballage 20

Ressources/téléchargements

Spécifications

Page du catalogue

Manuel d’installation/d’instructions (IOM)