text.skipToContent text.skipToNavigation

HBL23001HGB

Par Hubbell Wiring Device-Kellems 

ID catalogue : HBL23001HGB

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
ID catalogue :  HBL23001HGB
Dispositifs de verrouillage, Hubbellock, Usage hospitalier, Corps de connecteur femelle, 20A 125V, Mise à la terre à 3 fils 2 pôles, Non-NEMA, Borne à vis, Noir
  • Ensemble de serrage thermoplastique en trois pièces 
  • Résistance aux chocs à l'intérieur de l'appareil femelle 
  • Arcs sont éteint, lorsque les appareils sont accouplés ou non accouplés sous charge

Standard Product

Ajouter à la liste

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Conditions environnementales Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur Noir
Isolation Insulated Body
Matériau Composite
Matériel - quincaillerie de montage Cord Mounted
Nombre de pôles 2-Pole
Températures nominales Maximum Continuous: 75° C; Minimum Continuous: -40° C w/o impact, -25° with impact.
Type d’article Standard
UPC 783585015729

Dimensions

Taille de l’afficheur Standard

Évaluations électriques

Connectivité Pressure Terminal Screws
Courant nominal 20 A
Tension nominale 125 VAC

Lié au chef d'orchestre

Nombre de conducteurs 3-Wire Grounding
Plage de conducteurs #14 AWG to #12 AWG

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale Non-NEMA

Logistique

Quantité dans l’emballage 20

Ressources/téléchargements

Page du catalogue

Manuel d’installation/d’instructions (IOM)