text.skipToContent text.skipToNavigation

HBL24300RKD

Par Hubbell Wiring Device-Kellems 

ID catalogue : HBL24300RKD

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
ID catalogue :  HBL24300RKD
Locking Devices, Hubbellock, Hospital Use, Retrofit Kit for Dupl Receptacle, 20A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, L5-20R, Screw Terminal, Stainless Steel

Standard

Ajouter à la liste

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application Explosion Proof Hospital Use Only Hubbellock
Conditions environnementales Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur Black
Matériau Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage Screw Mounting
Nombre de pôles 2-Pole
Type d’article Conversion to Straight Blade Duplex
UPC 783585015989

Dimensions

Taille de l’afficheur Standard Sized Product

Évaluations électriques

Connectivité Pressure Terminal Screws
Courant nominal 20 A
Description de la tension nominale 125 VAC
Phase Single Phase
Puissance en Watts 2500
Tension nominale 125 VAC

Lié au chef d'orchestre

Calibre des fils #14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils 3-Wire Grounding

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale Non-NEMA

Logistique

Quantité dans l’emballage 10

Ressources/téléchargements

Page du catalogue