text.skipToContent text.skipToNavigation

HBL25605

Par Hubbell Wiring Device-Kellems 

ID catalogue : HBL25605

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
ID catalogue :  HBL25605
Locking Devices, Hubbellock, Mobile X- Ray, Receptacle, 60A 250V, 2-Pole 3-Wire Grounding, Non NEMA, Screw Terminal, Stainless Steel

With Cast Aluminum Plate

Ajouter à la liste

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application Mobile X-Ray Devices
Conditions environnementales Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur Black, Gray
Matériau Thermoplastic
Matériel - quincaillerie de montage Screw Mounting
Nombre de pôles 2-Pole
Type d’article Single
UPC 783585016085

Dimensions

Taille de l’afficheur Standard Sized Product

Évaluations électriques

Connectivité Pressure Terminal Screws
Courant nominal 60 A
Description de la tension nominale 250V kV
Phase Single Phase
Puissance en Watts 15000
Tension nominale 250V kV

Lié au chef d'orchestre

Calibre des fils #4 AWG
Nombre de fils 3-Wire Grounding

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale Non-NEMA

Ressources/téléchargements

Page du catalogue

Manuel d’installation/d’instructions (IOM)