text.skipToContent text.skipToNavigation

SNAPConnect

GFRST82SNAP

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : GFRST82SNAP
Dispositifs à lame droite, Prise DDFT, SnapConnect, qualité hospitalière commerciale, auto-test, 15A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-15R, Brun

GFRST82SNAPAL

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : GFRST82SNAPAL
Dispositifs à lame droite, Prise DDFT, SnapConnect, qualité commerciale-hospitalière, auto-test, 15A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-15R, amande

GFRST82SNAPBK

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : GFRST82SNAPBK
Dispositifs à lame droite, Prise DDFT, SnapConnect, qualité commerciale-hospitalière, auto-test, 15A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-15R, noir

GFRST82SNAPGY

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : GFRST82SNAPGY
Dispositifs à lame droite, Prise DDFT, SnapConnect, qualité commerciale-hospitalière, auto-test, 15A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-15R, gris

GFRST82SNAPI

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : GFRST82SNAPI
Dispositifs à lame droite, Prise DDFT, SnapConnect, qualité hospitalière commerciale, auto-test, 15A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-15R, ivoire

GFRST82SNAPLA

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : GFRST82SNAPLA
Dispositifs à lame droite, Prise DDFT, SnapConnect, qualité hospitalière commerciale, auto-test, 15A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-15R, amande clair

GFRST82SNAPR

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : GFRST82SNAPR
Dispositifs à lame droite, Prise DDFT, SnapConnect, qualité hospitalière commerciale, auto-test, 15A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-15R, rouge

GFRST82SNAPW

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : GFRST82SNAPW
Dispositifs à lame droite, Prise DDFT, SnapConnect, qualité hospitalière commerciale, auto-test, 15A 125V, 2-pôles 3-fil Grounding, 5-15R, Blanc

GFTWRST82SNAP

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : GFTWRST82SNAP
Dispositifs à lame droite, prise SnapConnect, DDFT, résistant aux intempéries et aux intempéries, qualité commerciale-hospitalière, auto-test, 15A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-15R, Brun

GFTWRST82SNAPAL

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : GFTWRST82SNAPAL
15A COM HG SELF TEST TRWR SNAP GFR AL

GFTWRST82SNAPBK

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : GFTWRST82SNAPBK
Dispositifs à lame droite, prise SnapConnect, DDFT, résistant aux intempéries et aux intempéries, qualité commerciale-hospitalière, auto-test, 15A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-15R, noir

GFTWRST82SNAPGY

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : GFTWRST82SNAPGY
Dispositifs à lame droite, prise SnapConnect, DDFT, résistant aux intempéries et aux intempéries, qualité commerciale-hospitalière, auto-test, 15A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-15R, gris

GFTWRST82SNAPI

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : GFTWRST82SNAPI
Dispositifs à lame droite, prise SnapConnect, DDFT, résistant aux intempéries et aux intempéries, qualité commerciale-hospitalière, auto-test, 15A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-15R, Ivoire

GFTWRST82SNAPLA

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : GFTWRST82SNAPLA
Dispositifs à lame droite, prise SNAP Connect, DDFT, résistant aux intempéries et aux intempéries, qualité commerciale-hospitalière, auto-test, 15A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-15R, amande clair

GFTWRST82SNAPR

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : GFTWRST82SNAPR
Dispositifs à lame droite, prise SnapConnect, DDFT, résistant aux intempéries et aux intempéries, qualité commerciale-hospitalière, auto-test, 15A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-15R, rouge

GFTWRST82SNAPW

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : GFTWRST82SNAPW
Dispositifs à lame droite, prise SnapConnect, DDFT, résistant aux intempéries et aux intempéries, qualité commerciale-hospitalière, auto-test, 15A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-15R, blanc

GFTWRST83SNAP

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : GFTWRST83SNAP
Dispositifs à lame droite, prise SnapConnect, DDFT, résistant aux intempéries et aux intempéries, qualité commerciale-hospitalière, auto-test, 20A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-20R, Brun

GFTWRST83SNAPAL

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : GFTWRST83SNAPAL
20A COM HG AUTOTEST TRWR SNAP GFR AL

GFTWRST83SNAPBK

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : GFTWRST83SNAPBK
Dispositifs à lame droite, prise SnapConnect, DDFT, résistant aux intempéries et aux intempéries, qualité commerciale-hospitalière, auto-test, 20A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-20R, noir

GFTWRST83SNAPGY

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : GFTWRST83SNAPGY
Dispositifs à lame droite, prise SnapConnect, DDFT, résistant aux intempéries et aux intempéries, qualité commerciale-hospitalière, auto-test, 20A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-20R, gris

GFTWRST83SNAPI

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : GFTWRST83SNAPI
Dispositifs à lame droite, prise SnapConnect, DDFT, résistant aux intempéries et aux intempéries, qualité commerciale-hospitalière, auto-test, 20A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-20R, Ivoire

GFTWRST83SNAPLA

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : GFTWRST83SNAPLA
Dispositifs à lame droite, prise SnapConnect, DDFT, résistant aux intempéries et aux intempéries, qualité commerciale-hospitalière, auto-test, 20A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-20R, amande clair

GFTWRST83SNAPR

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : GFTWRST83SNAPR
Dispositifs à lame droite, prise SnapConnect, DDFT, résistant aux intempéries et aux intempéries, qualité commerciale-hospitalière, auto-test, 20A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-20R, rouge

GFTWRST83SNAPW

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : GFTWRST83SNAPW
Dispositifs à lame droite, prise SnapConnect, DDFT, résistant aux intempéries et aux intempéries, qualité commerciale-hospitalière, auto-test, 20A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-20R, blanc

SNAP1RA

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : SNAP1RA
Dispositifs à lame droite, Prises, SnapConnect, Connecteur à angle droit, Qualité commerciale, Mise à la terre à 3 fils 2 pôles, 20A 125V

SNAP2RA

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : SNAP2RA
Connecteur clair SNAPConnect® à angle droit avec queue de cochon

SNAP2RNA

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : SNAP2RNA
Straight Blade Devices, Receptacles, SNAP-CONNECT Connector, SNAP-CONNECT Series, 2-Pole 3-Wire Grounding, 20A 125V, Stranded, Right Angled, Clear terminal with 6-inch leads, USA

SNAP8262GYS

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : SNAP8262GYS
Straight Blade Devices, Decorator Duplex Receptacle, Hospital Grade, SNAP-Connect, Surge supression, Tamper Resistant, LED Indicator, 15A 125V, 2- Pole 3-Wire Grounding, 5-15R, Nylon, Gray

SNAP8262IS

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : SNAP8262IS
Straight Blade Devices, Decorator Duplex Receptacle, Hospital Grade, SNAP-Connect, Surge supression, Tamper Resistant, LED Indicator, 15A 125V, 2- Pole 3-Wire Grounding, 5-15R, Nylon, Ivory

SNAP8262LAS

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
ID catalogue : SNAP8262LAS
Straight Blade Devices, Decorator Duplex Receptacle, Hospital Grade, SNAP-Connect, Surge supression, Tamper Resistant, LED Indicator, 15A 125V, 2- Pole 3-Wire Grounding, 5-15R, Nylon, Light Almond
Page 1 de 2