text.skipToContent text.skipToNavigation

HBL10P120C

Par Hubbell Wiring Device-Kellems 

ID catalogue : HBL10P120C

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
ID catalogue :  HBL10P120C
Surge Protective Devices, Panel, 120KAPeak Capacity, 347/600V AC, 3-Pole 4-Wire Grounding
Ajouter à la liste

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Indicateur EU RoHs Contact Manufacturer
Série Panels
Type 120kA
UPC 783585570327

Évaluations électriques

Description de la tension nominale 347/600 VAC Wye
Tension nominale Wye 347/600 VAC

Ressources/téléchargements

Page du catalogue

Manuel d’installation/d’instructions (IOM)