text.skipToContent text.skipToNavigation

HBL160M120B

Par Hubbell Wiring Device-Kellems 

ID catalogue : HBL160M120B

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
ID catalogue :  HBL160M120B
Surge Protective Devices, ReplacementModule for 3P and 4P Series
Ajouter à la liste

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Indicateur EU RoHs Contact Manufacturer
Type 320kA
UPC 783585570488

Évaluations électriques

Description de la tension nominale 240/120V AC Delta Split Phase
Tension nominale
  • Single Phase 120 VAC
  • Single Phase 240 VAC

Ressources/téléchargements