text.skipToContent text.skipToNavigation

HBL160M240BHL

Par Hubbell Wiring Device-Kellems 

ID catalogue : HBL160M240BHL

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
ID catalogue :  HBL160M240BHL
Surge Protective Devices, ReplacementModule for 6P Series, High Leg Delta
Ajouter à la liste

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Indicateur EU RoHs Contact Manufacturer
Type 320kA
UPC 783585581521

Évaluations électriques

Description de la tension nominale 240/120 VAC Delta Split Phase
Tension nominale
  • Delta Split Phase 240 VAC
  • Delta Split Phase 120 VAC

Ressources/téléchargements

Page du catalogue

Manuel d’installation/d’instructions (IOM)

Dessins de vente