text.skipToContent text.skipToNavigation

BRY5262IGGRY

Par Bryant 

ID catalogue : BRY5262IGGRY

Par Bryant
ID catalogue :  BRY5262IGGRY
Straight Blade Devices, Receptacles, Duplex, Commercial/Industrial Grade, 15A 125V, 2-Pole 3-Wire Grounding, 5-15R, Gray, Single Pack, Isolated Ground

Isolated Ground

Ajouter à la liste

Plus d'options

Où acheter
Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Application Extra Heavy Duty Industrial Specification Grade
Conditions environnementales Indoor Dry Unless Protected By Additional Means
Couleur Gray
Indicateur EU RoHs Yes
Matériau Composite
Matériel - quincaillerie de montage Screw Mounting
Nombre de pôles 2-Pole
Série Straight Blade
Type Duplex Receptacle Finder Groove Face
Type d’article Traditional Duplex
UPC 781786005129

Dimensions

Dimensions 3.28 in x 1.54 in x 1.16 in
Hauteur 1.16 in
Largeur 1.54 in
Longueur 3.28 in
Poids 0.2 lb
Taille de l’afficheur Standard Sized Product

Évaluations électriques

Connectivité Back and Side Wired
Courant nominal 15 A
Description de la tension nominale 125 V
Phase Single Phase
Puissance en Watts 1875
Tension nominale 125 V

Lié au chef d'orchestre

Calibre des fils #14 AWG to #12 AWG
Nombre de fils 3-Wire

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale 5-15R

Logistique

Quantité dans l’emballage 10