text.skipToContent text.skipToNavigation

DTFA0142S

Par Acme Electric 

ID catalogue : DTFA0142S

Par Acme Electric
ID catalogue :  DTFA0142S
Drive Isolation Transformer - Three Phase, 230Δ - 230Y/133V, 14kVA
  • Copper terminations for trouble free operation
  • Wound Core and Strip Winding for Low Losses
  • Electrostatic shield for enhanced protection
  • Full capacity taps on all units
Ajouter à la liste

Plus d'options

Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Catégorie de produit Drive Isolation Transformer
Classe d’isolation UL 180°C
Construction Encapsulated
Matériau des enroulements AL
Nombre et pourcentage des prises 5%
Prises intermédiaires « ANFC » 1
Prises intermédiaires « BNFC » 1
Tension primaire 230Δ
Tension secondaire 230Y/133 V
Type de montage Floor
UPC 047503000632
kVA 14
Écran électrostatique Shielded
Élévation de température max. 115 Degrees Celsius

Dimensions

Dimensions 9.03 in x 20.3 in x 18.86 in
Hauteur 18.86 in
Largeur 20.3 in
Longueur 9.03 in
Poids 1 lb

Évaluations électriques

Fréquence nominale 60 Hz
Tension primaire 230D V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale NEMA 3R
Norme « CSA » C22.2 No. 47
Norme « UL » UL 506

Ressources/téléchargements

Spécifications

Manuel d’installation/d’instructions (IOM)

Modèles 3D

Terms and Conditions