text.skipToContent text.skipToNavigation

DTFA0754S

Par Acme Electric 

ID catalogue : DTFA0754S

Par Acme Electric
ID catalogue :  DTFA0754S
Drive Isolation Transformer - Three Phase, 230Δ - 230Y/133V, 75kVA
  • Copper terminations for trouble free operation
  • Wound core and strip winding for low losses
  • Electrostatic shield for enhanced protection
  • Full capacity taps on all units
  • Optional weather shield - WSA2
Ajouter à la liste

Plus d'options

Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Catégorie de produit Drive Isolation Transformer
Classe d’isolation UL 220°C
Construction Ventilated
Matériau des enroulements AL
Nombre et pourcentage des prises 2.5%
Prises intermédiaires « ANFC » 2
Prises intermédiaires « BNFC » 2
Tension primaire 230Δ
Tension secondaire 230Y/133 V
Type de montage Floor
UPC 047503000700
kVA 75
Écran électrostatique Shielded
Élévation de température max. 150 Degrees Celsius

Dimensions

Dimensions 22.37 in x 28.15 in x 29.9 in
Hauteur 29.9 in
Largeur 28.15 in
Longueur 22.37 in
Poids 525 lb

Évaluations électriques

Fréquence nominale 60 Hz
Tension primaire 230D V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale NEMA 2
Norme « CSA » C22.2 No. 47
Norme « UL » UL 1561

Ressources/téléchargements

Spécifications

Manuel d’installation/d’instructions (IOM)

Modèles 3D

Terms and Conditions