text.skipToContent text.skipToNavigation

T160833

Par Acme Electric 

ID catalogue : T160833

Par Acme Electric
Appliance Transformer - Single Phase, 200/220/240 - 115V, 500VA
Ajouter à la liste

Plus d'options

Obtenir un devis

Détails du produit

Générale

Catégorie de produit Appliance Transformers
Classe d’isolation UL 180°C
Construction Encapsulated
Matériau des enroulements CU
Tension secondaire 1115 V
Type de montage Wall
UPC 047503001226
Élévation de température max. 115 Degrees Celsius

Dimensions

Dimensions 4.51 in x 4.75 in x 9.68 in
Hauteur 9.68 in
Largeur 4.75 in
Longueur 4.51 in
Poids 10 lb

Évaluations électriques

Fréquence nominale 50/60 Hz
Tension primaire 200/220/240 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale NEMA 2

Ressources/téléchargements