HUBBELL CANADA
Image of HWP-SC03 Kit de trousse pour étagères de 30" de large, HWP-SC03

Kit de trousse pour étagères de 30" de large, HWP-SC03

Marque: Gleason Reel

No de catalogue: HWP-SC03

Nom de la collection: ToolAssistPRO™

Les kits de trousse comprennent des éléments en aluminium et en acier, quatre roulettes verrouillables, des embouts et toute la quincaillerie d'assemblage. La largeur indiquée est la dimension intérieure à intérieure. Les étagères s'insèrent dans les montants du cadre. Des étagères suspendues devant les montants sont disponibles. Consultez le catalogue pour plus de détails sur les tablettes et autres accessoires qui peuvent être facilement installés sur le cadre.

Général

Catalog Number

HWP-SC03

UPC

783246006547