HUBBELL CANADA
GLEASON_CART-SHELVES_PRODIMAGE
GLEASON_CART-SHELVES_PRODIMAGE
play
GLEASON_CART-BINS_PRODIMAGE

HWP-SC66 Complete Shelf Cart Kit with Three 12" Deep Adjustable Shevles 66" Wide

Marque:

Gleason Reel

No de catalogue:

HWP-SC66

Nom de la collection:

ToolAssistPRO™

Trousse complète avec trois étagères réglables de 12" de profondeur et de 66" de largeur. Les trousses comprennent des tablettes en acier, un cadre robuste en aluminium extrudé, des supports de construction en acier et toute la quincaillerie. Les éléments du cadre et les tablettes en aluminium ont un fini en polyester beige cuit au four. Les supports en acier, y compris les supports d'étagères, sont noirs. Quatre roulettes à usage intensif et des embouts noirs sont également inclus.

  • Les trousses de chariots comprennent trois étagères en acier de 12" (305 mm) de profondeur x 30" (762 mm), 42" (1067 mm), 54" (1372 mm) ou 66" (1676 mm) de largeur, un cadre robuste en aluminium extrudé, des supports de construction en acier et toute la quincaillerie
  • Les éléments du cadre et les étagères en aluminium ont une finition en polyester cuit beige
  • Les chariots à étagères peuvent facilement manipuler de nombreuses boîtes de bacs de différentes tailles.

Détails du produit

ToolAssistPro-Logo

Général

Catalog Number

HWP-SC66

UPC

783246006530

Ressources et téléchargements

Spécifications

Vidéos

play
Tool Assist Pro for material handling and ergonomics