HUBBELL CANADA
GLEASON_SLIPRING-8POLE35A_PRODIMAGE
GLEASON_SLIPRING-8POLE35A_PRODIMAGE
play

DR030-06 Compact Slip Ring Assembly 30 Amp 6 Pole 600V

Marque:

Gleason Reel

No de catalogue:

DR030-06

Anneau compact 30 Amp 6 Pôles 600V.

  • Montage dans un espace minimum
  • Les fils de sortie se connectent aux fils de la bague collectrice au boîtier de jonction, PAS à la bague collectrice ou à l'intérieur de l'arbre de montage
  • Vitesses de rotation jusqu'à 40 tr/min

Détails du produit

Général

Catalog Number

DR030-06

Catégorie de produit

Slip Rings

Nombre de pôles

6

Série

Compact DR

UPC

783246001962

Caractéristiques électriques

Courant nominal

30 A

Lié au conducteur

Calibre des fils

#12 AWG

Ressources et téléchargements

Spécifications

Vidéos

play
Gleason Reel Staging and Rigging Applications for the Theater/Entertainment Industry